StarTech.com

6in Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M

Connect a Slimline SATA optical drive up to 6in away from a standard SATA motherboard connection

Produkt ID: SLSATAADAP6

  • 1x Slimline SATA (Data & Power) Receptacle
  • 1x SATA (Data & Power) Plug
  • Offers 6” in cable length
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-stifts, data & ström) Honuttag
Connector B 1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Tråddimension 18 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 19 g [0.7 oz]
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6in Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M

Certifikat

Relaterade produkter

Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M
SLSATAADAP
Slimline SATA to SATA Adapter with Power - F/M

Use new Slimline drives with older motherboards

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms