StarTech.com

50 cm Slimline SATA till SATA med LP4 strömkabeladapter

Anslut en slimline SATA-enhet till en vanlig SATA-moderkortskontakt.

Produkt ID: SLSATAF20

  • 1x SATA-kontakt
  • 1x kontakt (LP4)
  • 1x slimline SATA-kontakt
  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
Visa mer
  • Kompatibel med slimline optiska SATA-enheter
  • Ger 50 cm kabellängd
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-stifts, data & ström) Honuttag
Connector B 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane
1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 508 mm [20 in]
Produktlängd 508 mm [20 in]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 22 g [0.8 oz]
Package Height 18.4 cm [7.2 in]
Package Length 50 mm [2 in]
Package Width 10 mm [0.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 50 cm Slimline SATA till SATA med LP4 strömkabeladapter

Certifikat