StarTech.com

Lågprofils-SATA-till-eSATA med 2 portar | Täckplåtsadapter

Lägg till två eSATA-portar till din dator, en förlängning från interna seriella ATA-anslutningsportar

Produkt ID: ESATAPLT2LP

  • 2x SATA-honkontakt
  • 2x eSATA-kontakt
  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
8,99 € EUR exkl. moms
11,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet SATA III (6 Gbps)
Kontakt(er)
Connector A 1 - SATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 2 - eSATA (7-stifts, data) Kontakt
Utseende
Färg Röd
Kabellängd 304.8 mm [12 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 1.8 cm [0.7 in]
Produktlängd 300 mm [11.8 in]
Produktvikt 290 g [10.2 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.7 lb]
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Lågprofilsfäste med omvänd notch
1 - Lågprofils-SATA-till-eSATA med 2 portar | Täckplåtsadapter

Certifikat

Relaterade produkter

1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter
ESATAPLT1LP
1ft Low Profile SATA to eSATA Plate Adapter

Add an eSATA port to your PC, extended from internal Serial ATA connection port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms