StarTech.com

2 m skärmad extern eSATA-kabel M/M

Anslut en extern SATA-hårddisk till din bärbara eller stationära dator

Produkt ID: ESATA2M

  • 2x eSATA-kontakter
  • Fullt stöd av SATA 3.0 6 Gbps bandbredd
10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er)
Connector A 1 - eSATA (7-stifts, data) Honuttag
Connector B 1 - eSATA (7-stifts, data) Honuttag
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 132 g [4.7 oz]
Tråddimension 26 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 135 g [4.8 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m skärmad extern eSATA-kabel M/M

Certifikat