StarTech.com

10 ft RP-SMA to RP-SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F

Extend the distance between your wireless antennas and your wireless devices

Produkt ID: RPSMA10MF

  • Low loss at 2.4 GHz frequency range
  • Optimized for use with StarTech.com’s networking devices and wireless antennas
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp RG-174/U
Kontakt(er)
Connector A 1 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hane
Connector B 1 - RP-SMA (Koaxial, Reverse Polarity SubMiniature A) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 53 g [1.9 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 62 g [2.2 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 ft RP-SMA to SMA Wireless Antenna Adapter Cable - M/F

Certifikat