StarTech.com

1 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Blå

Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH

Produkt ID: N6PAT100CMBLS

  • 36 % mer slimmad kabel för flexibla installationer i trånga nätverkskabinett och kabelhanteringspaneler
  • Konstruerad med 0,08 mm² kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer
  • Uppfyller ANSI/TIA-568-C.2 CAT6-kraven för tillförlitlig kopplingskabelprestanda
Visa mer
  • RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
  • Säkerställ en högpresterande anslutning med kontakter som är guldpläterade med 50 µm-beläggning
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 4 pair UTP
Brandteknisk klass LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Kabeltyp Hakfri
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Kabelklassificering CAT6 - 250 MHz
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Ledningstyp Tvinnad koppar
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 24 g [0.8 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 32 g [1.1 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m Slim CAT6-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Grå
N6PAT100CMGRS
1 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Grå

Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1 m CAT6-kabel - Tunn - Hakfria RJ45-kontakter - Svart
N6PAT100CMBKS
1 m CAT6-kabel - Tunn - Hakfria RJ45-kontakter - Svart

Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms