StarTech.com

1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F

Anslut två DB9-utrustade seriella enheter

Produkt ID: MXT100FF

3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 33.3 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 117 g [4.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 122 g [4.3 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F

Certifikat