StarTech.com

1,8 m standard seriell kabel - DB9 M/F

Förläng din EGA-bildskärmskabel eller muskabel med 1,8 meter

Produkt ID: MXT100

  • DB9 hankontakt till DB9 honkontakt
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 33.3 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 116 g [4.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 121 g [4.3 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 meter standard seriell kabel - DB9 M/F

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F
MXT100FF
1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F

Anslut två DB9-utrustade seriella enheter

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 6ft

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms