StarTech.com

1,8 m smart UPS USB-ersättningskabel AP9827

USB-till-UPS-kabeln ger en pålitlig anslutning mellan en dator och en avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) från APC.

Produkt ID: USBUPS06

  • Konstruktion av hög kvalitet
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
  • Enkel att använda och att installera
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 10.2 cm [4 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 74 g [2.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 79 g [2.8 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1,8 m smart UPS USB-ersättningskabel AP9827

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft Simple Signaling Serial UPS Cable AP9823
SIMPLEUPS06
6 ft Simple Signaling Serial UPS Cable AP9823

This Simple UPS Serial Cable provides a reliable connection between a computer and an APC Uninterruptible Power Supply (UPS).

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms