StarTech.com

10 ft Straight Through Serial Cable - M/F

Extend your EGA monitor cable or mouse cable by 10ft

Produkt ID: MXT10010

4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktbredd 33.3 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 158 g [5.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 321 g [11.3 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 ft Straight Through Serial Cable - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F
MXT100FF
1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F

Anslut två DB9-utrustade seriella enheter

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT101
6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 6ft

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms