StarTech.com

1m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F

Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 1m

Produkt ID: MXT1001MBK

  • 1x DB9 Serial (male) connector
  • 1x DB9 Serial (female) connector
  • High quality shielding prevents EMI interference
  • DB9 connectors with strain relief molding
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Miljö
Drifttemperatur 20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktbredd 3.3 cm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 81 g [2.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 87 g [3.1 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m Black Straight Through Serial Cable - DB9 M/F

Certifikat

Relaterade produkter

0.5m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F
MXT10050CMBK
0.5m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F

Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 0.5m

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F
MXT1002MBK
2m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F

Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 2m

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3 m svart standard seriell DB9 RS232-kabel - M/F
MXT1003MBK
3 m svart standard seriell DB9 RS232-kabel - M/F

Förläng anslutningen mellan dina seriella DB9-enheter med upp till 3 m

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms