×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/M
Anslut dina seriella enheter och för över dina filer
Produkt ID: SCNM9FM1MBK
- 1x DB9 honkontakt
- 1x DB9 hankontakt
- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Gjutna kontakter med dragavlastning
Överblick
SCNM9FM1MBK DB9 nollmodemskabeln på 1 m har en DB9-hankontakt och en DB9-honkontakt så att du kan ansluta en seriell enhet till en 9 stifts serieport eller föra över filer direkt från dator till dator via en seriell anslutning.
Denna RS232 nollmodemskabel är designad att ge en pålitlig och långvarig anslutning och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Få pålitliga seriella anslutningar utan EMI
- Garanterad pålitlighet
Användning
Kan användas för PC-PC filöverföring
Ansluter en 9 stifts serieport till en seriell enhet
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V932297 | |
UPC Code | 065030850513 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Antal ledare | 7 | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona | |
Connector B | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 1 m [3.3 ft] | |
Kontakttyp | Rak | |
Produktbredd | 34 mm [1.3 in] | |
Produkthöjd | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlängd | 1 m [3.3 ft] | |
Produktvikt | 79 g [2.8 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 84 g [3 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/M |
Relaterade produkter
SCNM9FM2MBK
2m Black DB9 RS232 Serial Null Modem Cable F/M
Connect your serial devices, and transfer your files
4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Produktsupport
Specifikationer
-
SCNM9FM1MBK_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.