StarTech.com

3 m DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Överför filer via en seriell anslutning

Produkt ID: SCNM9FF

  • DB9 hona till DB9 hona
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [10 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 143.5 g [5.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 149 g [5.3 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m 9-stifts nollmodemskabel F/F

Certifikat