StarTech.com

3 m standard seriell parallell kabel - DB25 M/M

Förläng dina anslutningar till skrivarens kopplingsdosa med 3 m

Produkt ID: SC10MM

0,00 € EUR exkl. moms
0,00 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna standard parallella seriella kabel ger DB25-kontakter i varje ände och kan användas för parallella eller seriella anslutningar.

Täcks av livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Placera datorn upp till 3 m bort från skrivarens kopplingsdosa
  • Enkel att använda och att installera
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Ansluter en PC:s parallella port till en kopplingsdosa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 268 g [9.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.3 kg [0.6 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m 25-stifts standard kabel M/M

Certifikat