StarTech.com

6 ft Straight Through DB25 Serial/Parallel Cable - M/F

Produkt ID: SC6MF

5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal kabellängd 15.2 m [50 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 56 mm [2.2 in]
Produkthöjd 1.6 cm [0.6 in]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 188 g [6.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 193 g [6.8 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 6 Ft. 25 Pin Straight Thru Cable M/F

Certifikat