StarTech.com

DB25 till RJ45 moduladapter - M/F

Förvandla en DB25 manlig koppling till en RJ45-honkontakt

Produkt ID: GC258MF

1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hona
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 55.200
Produkthöjd 16.000
Produktlängd 85.000
Produktvikt 22.5 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 25 g [0.9 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 cm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 25-stifts till 8-stifts RJ45-adapter M/F

Certifikat