StarTech.com

DB9 till DB25-seriell adapter - M/F

Förvandla en DB25-hanport till en DB9-hankontakt

Produkt ID: AT925MF

  • 1x DB9 hankontakt
  • 1x DB25 honkontakt
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Beige
Produktbredd 57 mm [2.2 in]
Produkthöjd 16 mm [0.6 in]
Produktlängd 47 mm [1.9 in]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 48 g [1.7 oz]
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 9 till 25-stifts adapter M/F

Certifikat