StarTech.com

DB9 till modulär RJ45-adapter - F/F

Konvertera din DB9-hankontakt till en RJ45-honkontakt

Produkt ID: GC98FF

  • 1x DB9 female connector
  • 1x RJ45 female connector
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - RJ-45 Hona
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 33.500
Produkthöjd 16.000
Produktlängd 8.5 cm [3.3 in]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 21 g [0.7 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DB9 till seriell RJ45-portadapter

Certifikat