StarTech.com

40 cm seriell 9-stifts hane till 10-stifts sidhuvudstäckplåt på moderkort

Lägg till en extra seriell port till baksidan av din dator från ditt moderkort.

Produkt ID: PLATE9M16

  • 1* DB9 seriell utbyggnadskortplats och fäste
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. I överensstämmelse med specifikationen för Apex10-Everex-Intel, se manualen för kopplingsschemat i Support-fliken
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 406.4 mm [16 in]
Produktbredd 12.1 cm [4.7 in]
Produkthöjd 2.1 cm [0.8 in]
Produktlängd 406.4 mm [16 in]
Produktvikt 31 g [1.1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 36 g [1.3 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Seriell 9 stift hankontakt till 10 stift sidhuvuds moderkort PCI-täckplåt, 40 cm

Certifikat

Relaterade produkter

9 Pin Serial Male to 10 Pin Motherboard Header LP Slot Plate
PLATE9MLP
9 Pin Serial Male to 10 Pin Motherboard Header LP Slot Plate

Add a DB9 serial port to the rear panel of a small form factor/low profile computer.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms