StarTech.com

Slimline seriell DB9-växlingskontakt - M/M

Konvertera en DB9 9-stifts honkontakt till en DB9 9-stifts hankontakt

Produkt ID: GC9SM

2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Utseende
Produktbredd 31.200
Produkthöjd 12.800
Produktlängd 1.8 cm [0.7 in]
Produktvikt 7.5 g [0.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 10 g [0.4 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Könbytare

Certifikat