×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Inte tillgängligt
2 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F
Anslut dina seriella enheter och för över dina filer
Produkt ID: SCNM9FF2MBK
- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Gjutna kontakter med dragavlastning
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner
Support
Överblick
SCNM9FF2MBK DB9 nollmodemskabeln på 2 m har två DB9-honkontakter så att du kan ansluta en seriell enhet till en 9-stifts seriell port eller föra över filer direkt från dator till dator via en seriell anslutning.
Denna RS232 nollmodemskabel är designad att ge en pålitlig och långvarig anslutning och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Få pålitliga seriella anslutningar utan EMI
- Garanterad pålitlighet
Användning
Kan användas för filöverföringar PC-PC
Ansluter en 9 stifts serieport till en seriell enhet
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933335 | |
UPC Code | 065030859585 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Antal ledare | 9 | |
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med jord-tråd | |
Kontaktplätering | Nickel | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona | |
Connector B | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 2 m [6.6 ft] | |
Kontakttyp | Rak | |
Produktbredd | 30 mm [1.2 in] | |
Produkthöjd | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlängd | 2 m [6.6 ft] | |
Produktvikt | 114 g [4 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 118 g [4.2 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 2 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F |
Relaterade produkter
SCNM9FF1MBK
1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F
Anslut dina seriella enheter och för över dina filer
3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- SCNM9FF2MBK_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.