Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

25 ft 3-in-1 PS/2 KVM Extension Cable

Produkt ID: 3N1PS2EXT25

Extend the distance between your PS/2 keyboard and mouse as well as your VGA monitor with this 3-in-1 extension cable

Funktioner
  • Tangle free 3-in-1 design

  • All connectors are color coded to PC99 specifications for easy installation

  • Keyboard, monitor, and mouse cables are separated for 1 ft from each end

Flera funktioner . . .
  • Video cable is constructed of mini-coax wire for ultimate picture clarity

  • Ferrite core on the video cable virtually eliminates EMI interference

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

INGSE
tillgänglig i
29,99 € EUR exkl. moms
37,49 € inkl. moms

ID: 3N1PS2EXT25

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

StarTech.com's 25ft PC99 3-in-1 KVM Extension cable allow you to extend the reach of your existing PS/2 keyboard and mouse, and VGA monitor cables, without the mess and tangle of having to use three separate extension cables.

The 3-in-1 Extension cable features high quality keyboard and mouse connectors, color-coded to PC99 specifications for easier peripheral connections.

The video component of the cable features double-shielding and a ferrite core to eliminate EMI signal interference, and is constructed using high quality mini-coaxial wire for crystal clear video quality at any resolution.

Designed to provide a durable peripheral connection, this high quality 3-in-1 Keyboard/Mouse/Monitor cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Fördelarna med StarTech.com
  • Eliminates tangled keyboard, monitor, and mouse cables
  • StarTech.com lifetime warranty
Användning
  • Used to extend and detangle the lengths of keyboard, monitor, and mouse cables behind your workstation
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal kabellängd 7.6 m [25 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hane
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hane
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 7.6 m [25 ft]
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 1458 g [51.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 1.5 kg [3.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 25 ft. PC99 3-in-1 KVM Extension Cable
2 - Nuts (NUT4_40_6)
Certifikat

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.