StarTech.com

Ersättnings-USB-mus till PS/2-adapter - F/M

Koppla en USB-mus till en dator genom en PS/2-port

Produkt ID: GC46FM

2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Connector B 1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hane
Utseende
Färg Grön
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 13 g [0.5 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 15 g [0.5 oz]
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet Ersättnings-USB-mus till PS/2-adapter - F/M

Certifikat