StarTech.com

PS/2-tangentbord till USB-ersättningsadapter – F/M

Anslut ett PS/2 tangentbord som stöds till USB-porten på datorn

Produkt ID: GC46MFKEY

  • 1x PS/2 6-stifts Mini-DIN honkontakt
  • 1x USB "A"-hankontakt
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Utseende
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 50 mm [2 in]
Produktvikt 9 g [0.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 11 g [0.4 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - PS/2-tangentbord till USB-ersättningsadapter – F/M

Certifikat