StarTech.com

Bulk Cat 5e Ethernet Cable - 1000 ft. - Solid - CMR-Rated - White

Make reliable Ethernet connections in applications requiring CMR-rated cable

Produkt ID: WIR5ECMRWH

  • UL Listed CMR Riser Fire Rating
  • Carefully constructed and tested, to keep Near End Crosstalk (NEXT) well within acceptable limits
  • Constructed with top quality components
Visa mer
  • High quality 24 WG copper wire
  • Foot-marked cable
157,99 € EUR exkl. moms
197,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 4 Pair UTP
Brandteknisk klass CMR-klass (Riser)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Kabelklassificering CAT5e - 350 MHz
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 304.9 m [1000 ft]
Ledningstyp Solid koppar
Produktlängd 304.9 m [1000 ft]
Produktvikt 8.9 kg [19.8 lb]
Tråddimension 24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 9.9 kg [21.9 lb]
Package Height 22.7 cm [8.9 in]
Package Length 35.3 cm [13.9 in]
Package Width 35.2 cm [13.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1000 ft Bulk Roll of White CMR Cat5e Solid UTP Cable

Certifikat

Relaterade produkter

Bulk Cat 5e Ethernet Cable - 1000 ft. - Solid - CMR-Rated - Black
WIR5ECMRBK
Bulk Cat 5e Ethernet Cable - 1000 ft. - Solid - CMR-Rated - Black

Make reliable Ethernet connections in applications requiring CMR-rated cable

157,99 € exkl. moms
197,49 € inkl. moms