StarTech.com

15,2 m rulle kardborrband - grön

Justerbara kabelband | 2 års garanti

Produkt ID: HKLP50GN

  • Problemfri kabelhantering med krok-och-ögla-tyg
  • Klipps enkelt till önskad längd
  • Mångsidig bindningslösning med ett starkt och kraftigt grepp
24,99 € EUR exkl. moms
31,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Färg Grön
Produktbredd 19.000
Produkthöjd 2.380
Produktlängd 1543 cm [607.5 in]
Produktvikt 227.000
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 250.000
Package Height 20.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15,2 m rulle med krok-och-ögla-kabelband grön

Certifikat

Relaterade produkter

Krok-och-ögla-kabelband - 30,4 m rulle i bulk
HKLP100
Krok-och-ögla-kabelband - 30,4 m rulle i bulk

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
30,4 m rulle kardborrband - gul
HKLP100YW
30,4 m rulle kardborrband - gul

Justerbara kabelband | 2 års garanti

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
30,4 m rulle kardborrband - grön
HKLP100GN
30,4 m rulle kardborrband - grön

Justerbara kabelband | 2 års garanti

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
Krok-och-ögla-kabelband - 15,2 m rulle i bulk
HKLP50
Krok-och-ögla-kabelband - 15,2 m rulle i bulk

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
7,6 m kardborrband - blå
Ny
HKLP25BL
7,6 m kardborrband - blå

Justerbara kabelband | 2 års garanti

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
7,6 m kardborrband - röd
Ny
HKLP25RD
7,6 m kardborrband - röd

Justerbara kabelband | 2 års garanti

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
7,6 m kardborrband - gul
Ny
HKLP25YW
7,6 m kardborrband - gul

Justerbara kabelband | 2 års garanti

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
7,6 m kardborrband - grön
Ny
HKLP25GN
7,6 m kardborrband - grön

Justerbara kabelband | 2 års garanti

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
Krok-och-ögla-kabelband - 7,6 m rulle
HKLP25
Krok-och-ögla-kabelband - 7,6 m rulle

Organisera kablarna i ditt serverrack eller -skåp genom att bunta ihop dem med detta krok-och-ögla-band som kan klippas till rätt storlek

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms
30 m kardborrband - blå
HKLP100BL
30 m kardborrband - blå

Justerbara kabelband | 2 års garanti

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
30,4 m rulle kardborrband - röd
HKLP100RD
30,4 m rulle kardborrband - röd

Justerbara kabelband | 2 års garanti

48,99 € exkl. moms
61,24 € inkl. moms
15,2 m rulle kardborrband - blå
HKLP50BL
15,2 m rulle kardborrband - blå

Justerbara kabelband | 2 års garanti

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
15,2 m rulle kardborrband - röd
HKLP50RD
15,2 m rulle kardborrband - röd

Justerbara kabelband | 2 års garanti

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms