StarTech.com

3 ft Panel Mount USB Cable A to B - F/M

Mount your USB device internally and connect to it through a panel mount USB-A connection

Produkt ID: USBPNLAFBM3

  • 1x USB-B male connector
  • 1x USB-A panel mount female port
  • Offers 3' in cable length
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 46 g [1.6 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft Panel Mount USB Cable A to B - F/M

Certifikat