StarTech.com

60 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

Produkt ID: USBPNLAFAM2

  • 1x USB-A hankontakt
  • 1x panelmonterad USB-A honport
  • Ger 60 cm kabellängd
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Miljö
Drifttemperatur 0 to 50°C
Förvaringstemperatur -20 to 70°C
Luftfuktighet 0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.6 m [2 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 39 mm [1.5 in]
Produkthöjd 1.2 cm [0.5 in]
Produktlängd 0.6 m [2 ft]
Produktvikt 38 g [1.3 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 44 g [1.6 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 60 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Certifikat

Relaterade produkter

30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
3 ft Panel Mount USB Cable A to A - F/M
USBPNLAFAM3
3 ft Panel Mount USB Cable A to A - F/M

Add an external panel mount USB connection to a PC or faceplate

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms