StarTech.com

2m White Micro USB Cable - A to Micro B

Charge or sync your Micro USB devices over longer distances, with this high-quality white USB 2.0 replacement cable

Produkt ID: USBPAUB2MW

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x USB Micro-B male connector
  • Thin USB 2.0 connector moldings, with strain relief
Visa mer
  • All white construction
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
  • Offers 2m in cable length
6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 34 g [1.2 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m White Micro USB Cable - A to Micro B

Certifikat

Tillbehör