StarTech.com

30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

Produkt ID: UUSBHAUB1

  • Stöder dataöverföringshastigheter upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • USB "A"- och USB "micro B"-kontakter av hög kvalitet
  • Hållbar PVC-konstruktion
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 16 g [0.6 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 21 g [0.7 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Certifikat