StarTech.com

91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - dubbel USB-A till Micro-B

En enda extern USB-hårddiskkabel som ger ström och data

Produkt ID: USB2HAUBY3

  • Ger både USB-data och USB-enhetsström genom en enda kabel
  • High Speed USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 47 g [1.7 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 52 g [1.8 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm USB Y-kabel - dubbel USB-A till Micro-B

Certifikat

Relaterade produkter

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - Dual USB A to Micro B
USB2HAUBY1
1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - Dual USB A to Micro B

A single USB external hard drive cable that provides power and data

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms