StarTech.com

76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M

Ladda eller synka dina mobila Micro eller Mini USB-enheter var som helst med denna bärbara USB 2.0-kombokabel

Produkt ID: USBRETAUBMB

  • 1x USB-A hankontakt
  • 1x Micro USB-B-hankontakt
  • 1x Mini USB-B-hankontakt
  • Indragbar kabeldesign
  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.8 m [2.5 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 29.2 cm [11.5 in]
Produkthöjd 18.2 cm [7.2 in]
Produktlängd 0.8 m [2.5 ft]
Produktvikt 21 g [0.7 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 26 g [0.9 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 76 cm indragbar USB till Micro USB och Mini USB-kombokabel

Certifikat