StarTech.com

91 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

Produkt ID: UUSBHAUB3LA

  • 1x USB "A"-hankontakt
  • 1x vänstervinklad USB Micro B-hankontakt
  • Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Överblick

UUSBHAUB3LA 91 cm lång USB-A till Micro-B-kabel ger en högkvalitativ anslutning mellan Micro B-utrustade USB 2.0-mobila enheter (som t.e.x BlackBerry® eller Android-baserade smarta telefoner, digitalkameror, handdatorer, tablett-datorer och GPS-system m.m.) och datorer med USB-uttag, för vardagliga uppgifter som datasynkronisering, filöverföringar och laddning.

Den vänstervinklade Micro USB-kontakten placerar kabeln på ett sådant sätt att det är enkelt att komma åt din digitala, bärbara enhet i både porträtt- och landskapsläge, även under laddning.

Denna högkvalitativa USB A till vänstervinklade Micro B-kabel är framtagen och tillverkad för att vara så hållbar som möjligt och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Som ett alternativ har StarTech.com även en 91 cm lång USB A till högervinklad Micro B-kabel (UUSBHAUB3RA) som har samma fördelar som den vänstervinklade kabeln, men som gör att du kan ansluta din USB Micro B-enhet från motsatta hållet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ger obegränsad tillgång till dina Micro-B USB-enheter, i både landskaps- och porträttläge, även när den laddas
  • Garanterad pålitlighet

Användning

Överför data, koppla flera USB-enheter och ladda dina Micro USB-enheter utan kablar i vägen

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 38 g [1.3 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 20 g [0.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8 m Micro USB-kabel - A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m
USBAUB50CMLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m

Ladda nyare telefoner och surfplattor effektivt med upp till 2,4 A

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Charge or sync your Micro-B USB devices with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B
UUSBHAUB6IN
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB3
91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m
USBAUB50CMRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m

Ladda nyare telefoner och surfplattor effektivt med upp till 2,4 A

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m
USBAUB1MLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m
USBAUB2MLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m
USBAUB1MRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m
USBAUB2MRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 1 m
USB2AUB2RA1M
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 1 m

Ladda och synkronisera din enhet med mikro-USB från en svåråtkomlig USB-port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 2 m
USB2AUB2RA2M
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 2 m

Ladda och synkronisera din enhet med mikro-USB från en svåråtkomlig USB-port

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M

Use a Micro USB cable or power charger with older Mini USB devices.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F

Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
6in Micro USB to Mini USB Adapter Cable M/F
UUSBMUSBMF6
6in Micro USB to Mini USB Adapter Cable M/F

Connect Micro USB devices using a Mini USB Cable

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M
USBRETAUBMB
76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M

Ladda eller synka dina mobila Micro eller Mini USB-enheter var som helst med denna bärbara USB 2.0-kombokabel

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Tillbehör

Produktsupport