StarTech.com

Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F

Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.

Produkt ID: UUSBMUSBMF

  • USB "Micro-B" till USB "Mini-B"-kontakter av hög kvalitet
  • Låg vikt, enkel att bära
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 13.2 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.9 cm [0.3 in]
Produktlängd 29.7 mm [1.2 in]
Produktvikt 5 g [0.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 6 g [0.2 oz]
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Micro USB till Mini USB 2.0-adapter m/f

Certifikat