StarTech.com

Micro-USB Förlängningskabel - M/F - 0,5 m

Förläng din Micro-USB kabels räckvidd med 50 cm

Produkt ID: USBUBEXT50CM

  • Ge extra utrymme för att ansluta USB-OTG-enheter till dina mobila enheter
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 5
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktlängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktvikt 20 g [0.7 oz]
Tråddimension 30/24 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 21 g [0.7 oz]
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 50 cm Micro-USB 2.0-förlängningskabel M/F

Certifikat

Relaterade produkter

12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F
UUSBOTG
12 cm Micro USB till USB OTG-värdadapter (på-språng) M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGRA
12 cm högervinklad Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F
UUSBOTGW
12 cm vit Micro USB till USB OTG-värdadapter M/F

Anslut din USB på-språng-kompatibla surfplatta eller smarttelefon till USB 2.0-enheter (USB-minnen, -möss eller -tangentbord, etc.)

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m
USBAUB1MBK
Micro USB-kabel - 1 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms