StarTech.com

Micro USB-kabel med LED-laddningslampa - M/M - 1 m

Vet när dina mobila Micro USB-enheter är fulladdade

Produkt ID: USBAUBL1M

  • Vet när din Micro USB-telefon eller -surfplatta är fulladdad med en röd LED som visar när enheten laddas och en grön LED som visar när enheten är fulladdad
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Använd endast med en standard USB-väggladdare på 5 V eller med USB-porten på datorn. Använd inte med en laddare som ger mer än 5 V, som till exempel en Quick Charge™-adapter.
Indikatorer
LED-indikatorer 1 - Laddar (röd) eller fulladdad (grön)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 18 g [0.6 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 42 g [1.5 oz]
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 16.2 cm [6.4 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m Micro USB-kabel med LED-laddningslampa

Certifikat

Relaterade produkter

Micro USB-kabel - 1 m
USBAUB1MBK
Micro USB-kabel - 1 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m, blå
USBAUB1MBL
Micro USB-kabel - 1 m, blå

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m, gul
USBAUB1MYL
Micro USB-kabel - 1 m, gul

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m, rosa
USBAUB1MPK
Micro USB-kabel - 1 m, rosa

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m, grön
USBAUB1MGN
Micro USB-kabel - 1 m, grön

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms