StarTech.com

Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

Produkt ID: USBAUB1MLA

  • Ge full laddningskraft till dina mobila Micro USB-enheter
  • Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
  • Garanterad pålitlighet med vår livstidsgaranti
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1000 mm [39.4 in]
Kontakttyp Rak till vänstervinklad
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 33 g [1.2 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m vänstervinklad Micro USB 2.0-laddningskabel för surfplattor och telefoner

Certifikat

Relaterade produkter

Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m
USBAUB2MLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m
USBAUB1MRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m
USBAUB2MRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms