StarTech.com

1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

Produkt ID: USB2HABM6

  • Den nya USB Mini B-kabeln uppfyller kraven för USB 2.0 som är 40 gånger snabbare än USB 1.0.
  • Ger dig möjlighet att snabbt ladda ned fler bilder och mp3-filer med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbits/sek.
  • Passar flera olika kameror, videokameror och bärbara enheter
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 34 g [1.2 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 40 g [1.4 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 10.7 cm [4.2 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Certifikat

Relaterade produkter

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F

Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms