Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8 m Mini USB-kabel - A till vänstervinklad Mini B
Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen
Produkt ID: USB2HABM6LA
- Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Gjutna kontakter med dragavlastning
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
USB2HABM6LA USB till vänstervinklad Mini USB-kabeln på 1,8 m ger en anslutning av hög kvalitet mellan dina mobila Mini USB 2.0-enheter (smarttelefoner, GPS:er, digitalkameror, bärbara hårddiskar m.m.) och din PC eller Mac® för vardagliga uppgifter som laddning, datasynkronisering och filöverföring.
Den vänstervinklade Mini USB-kontakten ger dig åtkomst till dina Mini USB-enheter och håller samtidigt kabeln ur vägen och minskar belastningen på porten.
Denna USB till Mini USB-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Som ett alternativ har StarTech.com även en 1,8 m USB A till högervinklad Mini B (USB2HABM6RA) som har samma fördelar som den vänstervinklade kabeln, men som gör att du kan ansluta din Mini USB-enhet från motsatta hållet.
Fördelarna med StarTech.com
- Obegränsad åtkomst till din mobila Mini USB-enhet
- Minska belastningen på kontakten på din mobila enhet
- Garanterad pålitlighet
Användning
Överför data och ge ström samtidigt som du laddar din Mini USB-enhet utan kablar i vägen
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931450 | |
UPC Code | 065030842877 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 1.8 m [6 ft] | |
Produktlängd | 1.8 m [6 ft] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 0 kg [0.1 lb] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 1,8 m Mini USB-kabel - A till vänstervinklad Mini B |
Relaterade produkter
91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B
Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen
91 cm Mini USB-kabel - A till högervinklad Mini B
Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen
6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator
30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B
Charge or sync your Micro-B USB devices with the cable out of the way
1,8 m Micro USB-kabel - A till vänstervinklad Micro B
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B
Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M
Use a Micro USB cable or power charger with older Mini USB devices.
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USB2HABM6LA_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.