StarTech.com

1 ft Mini USB 2.0 Cable - USB A to Mini B F/M

Convert a USB A-A cable into a USB A-to-Mini USB cable

Produkt ID: USBMUSBFM1

  • Supports data transfer rates up to 480 Mbps
  • Durable construction for reliable performance
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 19 g [0.7 oz]
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 25 mm [1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B F/M

Certifikat

Relaterade produkter

15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B
USB2HABM6IN
15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B

Optimal filöverföringsprestanda på din mp3-spelare, handdator eller videokamera med Mini-USB

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Kort, kompakt, ekonomisk Mini USB-kabel, perfekt för att ladda och synka BlackBerry, mobiltelefoner och kameror

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms