StarTech.com

1m Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B - M/M

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

Produkt ID: USB2HABM1M

  • Durable PVC construction
  • High quality USB 'A' and USB 'Mini-B' connectors
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 44 g [1.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 45 g [1.6 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Certifikat

Relaterade produkter

2m Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B - M/M
USB2HABM2M
2m Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B - M/M

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
0.5 m Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M
USB2HABM50CM
0.5 m Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

Tillbehör