Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

1m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B

Produkt ID: USBAMB1MD

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

Funktioner
  • 1x USB 'A' male connector

  • 1x Down Angle USB Mini-B male connector

  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps

Flera funktioner . . .
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding

  • Molded connectors with strain relief

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € inkl. moms

ID: USBAMB1MD

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The USBAMB1MD 1m USB to Down Angle Mini USB Cable provides a high quality connection between your Mini USB 2.0 mobile devices (smartphones, GPS, digital cameras, portable hard drives, etc.) and your PC or Mac® computer, for everyday tasks such as charging, data synchronization or file transfers.

The down-angled Mini USB connector allows you to access your Mini USB devices, while keeping the cable out of the way, and stress away from the port.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality USB to Mini USB cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers a 1m USB to Up Angle Mini USB Cable (USBAMB1MU), which provides the same convenience as this down-angled cable, but allows you to connect to your Mini USB device from the opposite direction.

Fördelarna med StarTech.com
  • Unrestricted access to your Mini USB mobile device
  • Reduce stress on your mobile device connector
  • Guaranteed dependability
Användning
  • Transfer data and provide power while charging your Mini USB device, without the cable getting in the way
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak till nervinklad
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 26 g [0.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 32 g [1.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B
Certifikat
2m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B
USBAMB2MD

2m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B

Connect your Mini USB devices over longer distances, with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

0.5m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B
USBAMB50CMU

0.5m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B

Connect your portable Mini USB devices at short distances, with the cable kept out of the way

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

1m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B
USBAMB1MU

1m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.