StarTech.com

2m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B

Connect your Mini USB devices over longer distances, with the cable out of the way

Produkt ID: USBAMB2MD

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x Down Angle USB Mini-B male connector
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
  • Offers 2m in cable length
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak till nervinklad
Produktbredd 16 mm [0.6 in]
Produkthöjd 2 cm [0.8 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 43 g [1.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 48 g [1.7 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B

Certifikat

Relaterade produkter

1m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B
USBAMB1MU
1m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms