StarTech.com

3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

Produkt ID: USB2HABM3

  • The new USB Mini B cable meets USB 2.0 requirements which is 40 times faster that USB 1.0
  • Gives you the freedom to download more pictures and MP3 files with fast data transfer rates of up to 480 Mbits/sec
  • Suitable for a variety of digital cameras, camcorders and portable devices
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 27 g [1 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Certifikat

Relaterade produkter

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F

Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms