Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com0.5 m Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M
Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.
Produkt ID: USB2HABM50CM
- Hållbar PVC-konstruktion
- USB "A"- och USB "Mini-B"-kontakter av hög kvalitet
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Den 50 cm långa USB "A" till Mini "B"-kabeln USB2HABM50CM har en (4 stifts) USB typ-A-hankontakt och en Mini B-hankontakt (5 stifts) och stödjer höghastighets USB 2.0 överföringshastigheter på upp till 480 Mbps.
Denna USB 2.0-kabel är en högkvalitativ ersättning för att ansluta din digitalkamera till en dator och är även en kostnadseffektiv lösning för filöverföringar från din mp3-spelare, handdator eller digitala videokamera.
A-till-mini B USB 2.0-kabeln har tagits fram av experter och tillverkats enbart i högkvalitativa material. Den ger ren digital dataöverföring för skarpare och naturligare bilder och ljud vid höga hastigheter och täcks av vår livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Hållbar konstruktion säkerställer lång kabellivslängd
- Den korta kabeln ger maximal bärbarhet för enkel förvaring i en datorväska
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
Användning
En idealisk ersättande USB-kabel för överföring av bilder, videor och MP3-filer från din digitalkamera, digitala videokamera, MP3-spelare, PDA och andra bärbara enheter till din bärbara eller stationära dator
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931756 | |
UPC Code | 065030845571 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 0.5 m [1.6 ft] | |
Produktlängd | 0.5 m [1.6 ft] | |
Produktvikt | 27 g [1 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 31 g [1.1 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 0.5 m Mini USB 2.0-kabel A till mini B |
Relaterade produkter
1m Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B - M/M
Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot
2m Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B - M/M
Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot
Tillbehör
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USB2HABM50CM_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.