StarTech.com

10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USBFAB_10

  • Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Maximal kabellängd 5 m [16.4 ft]
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 93 g [3.3 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 98 g [3.5 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
6 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB A hona-portadapter med 2 portar
USBPLATE
USB A hona-portadapter med 2 portar

Ger två USB-portanslutningar till ett moderkort

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Tillbehör