StarTech.com

15 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Produkt ID: USB2HAB15T

  • Transparent colour blends into any environment
  • High-speed data transfer up to 480 Mbits/sec
  • Hot Pluggable; allows swapping of live devices
Visa mer
  • Compatible with any PC and Mac, or USB device
  • USB 2.0 is backward compatible with USB 1.1
  • Supports up to 127 daisy-chained devices
  • Twisted-pair wires plus a foil and braid shield reduces interference and minimizes cross-talk for consistent high-speed and error-free data transfer
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Genomskinlig
Kabellängd 4.6 m [15 ft]
Produktlängd 4.6 m [15 ft]
Produktvikt 136 g [4.8 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 141 g [5 oz]
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 15 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Certifikat

Relaterade produkter

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms