StarTech.com

1m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 1m

Produkt ID: USBEXTPAA1MW

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x USB 'A' female connector
  • Thin USB 2.0 connector moldings, with strain relief
Visa mer
  • All white construction
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 27 g [1 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m White USB Extension Cable - A to A M/F

Certifikat

Tillbehör