StarTech.com

3 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USBFAB3T

1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Prestanda
Maximal kabellängd 0.9 m [3 ft]
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Genomskinlig
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.1 lb]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12.2 cm [4.8 in]
Package Width 16 mm [0.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 Ft. Transparent USB Cable A-B M/M

Certifikat