StarTech.com

3 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

Produkt ID: USB2HAB3M

  • USB "A"- och USB "B"-kontakter av hög kvalitet
  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Produktbredd 5.000
Produkthöjd 5.000
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 104.2 g [3.7 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 105.2 g [3.7 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB1M
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB2M
2 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
0,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms